Rulliera in alluminio (diametro rullo 38 mm, spessore parete tubo 1,5 mm) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR-AL3815F-300-75-2000
VR-AL3815F-300-75-3000
VR-AL3815F-300-100-2000
VR-AL3815F-300-100-3000
VR-AL3815F-400-75-2000
VR-AL3815F-400-75-3000
VR-AL3815F-400-100-2000
VR-AL3815F-400-100-3000
VR-AL3815F-500-75-2000
VR-AL3815F-500-75-3000
VR-AL3815F-500-100-2000
VR-AL3815F-500-100-3000
VR-AL3815F-600-75-2000
VR-AL3815F-600-75-3000
VR-AL3815F-600-100-2000
VR-AL3815F-600-100-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

347.97 €

1 12 giorni 300752000461-267113.11

510.22 €

1 12 giorni 300753000461-268019.35

302.32 €

1 12 giorni 3001002000461-265511.57

433.47 €

1 16 giorni 3001003000461-266316.79

389.53 €

1 12 giorni 400752000461-271014.86

577.18 €

1 12 giorni 400753000461-272821.98

335.04 €

1 12 giorni 4001002000461-269812.98

481.55 €

1 12 giorni 4001003000461-270118.84

438.45 €

1 12 giorni 500752000461-275216.40

651.22 €

1 12 giorni 500753000461-276124.30

373.29 €

1 12 giorni 5001002000461-273614.22

538.87 €

1 12 giorni 5001003000461-274420.66

481.45 €

1 12 giorni 600752000461-279516.40

716.42 €

1 12 giorni 600753000461-280924.30

407.64 €

1 12 giorni 6001002000461-277914.22

589.22 €

1 12 giorni 6001003000461-278720.66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Aluminum Roller Outer Diameter(Ø) 38 Roller Wall Thickness(mm) 1.5
Applicazione For transporting small items / Medium Load Tipo di profilato Straight Tipo rotella Straight
Materiale profilato Aluminum Trattamento superficie profilato Anodized Aluminum Trattamento superficie rotella Anodized Aluminum
Machine Height(mm) 64 Quantity per Package(unit) 1

Supporto tecnico