Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCS216016098 |
TCS270020054 |
TCS275025073 |
TCS350029120 |
TCS600060170 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico ammesso (N) | Altezza L1 sotto carico (mm) | Altezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro centrale spirale (Ø) | Diam. filo d (mm) | Altezza a blocco (mm) | Numero di avvolgimenti | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 0.51 | 3.67 | 9.8 | 2.16 | 0.088 | 2 | 0.16 | 1.9 | 10.5 | 4989999258011 | 257-8646 | 9 | |
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 0.76 | 2.39 | 5.4 | 2.7 | 0.265 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 4989999258103 | 257-8735 | 9 | |
15.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | Fino a 1.50 | 1.46 | 3.57 | 7.3 | 2.75 | 0.412 | 2.5 | 0.25 | 2.2 | 7.5 | 4989999258110 | 257-8743 | 9 | ||
15.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1.51–4.50 | 1.77 | 4.8 | 12 | 3.5 | 0.245 | 3.21 | 0.29 | 3.1 | 9.5 | 4989999258332 | 257-8964 | 9 | ||
19.28 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.51–8.50 | 7.31 | 8.72 | 17 | 6 | 0.883 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 10 | 4989999258837 | 257-9472 | 15 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.) | Stato superficie terminale | Collegato a massa | Unità da ordinare(Confezione) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Carico ammesso(N)
Altezza L1 sotto carico(mm)
Altezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro centrale spirale(Ø)
Diam. filo d(mm)
Altezza a blocco(mm)
Numero di avvolgimenti
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali