Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P20 |
P21 |
P93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro per montaggio unità principale (mm) | Diametro foro riscontro (mm) | Diametro foro per lucchetto (mm) | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Lunghezza riscontro (mm) | Finitura superficie | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.5 | 3.5 | 5 | 51 | 32 | 19 | Nichelatura | 4 | 4989999086850 | 232-8658 | 170 | ||
13.83 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 39 | 26 | 16.6 | Nichelatura | 4 | 4989999086836 | 232-8623 | 80 | |
14.67 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 66 | 26 | 27 | Cromatura lucida | 2 | 4989999086874 | 232-8046 | 180 |
Loading...
Materiale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro per montaggio unità principale(mm)
Diametro foro riscontro(mm)
Diametro foro per lucchetto(mm)
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Lunghezza riscontro(mm)
Finitura superficie
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali