Chiusura a scatto, con chiavistello / in acciaio【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P36

Codice componente
P36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.51 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro per montaggio unità principale(mm) 3.0 Diametro foro riscontro(mm) 3.5 Lunghezza corpo principale(mm) 64.5
Larghezza corpo principale(mm) 27.5 Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Finitura superficie Cromatura
Quantità/confezione(pezzo) 2 Codice JAN 4989999086935 Codice d'ordine 232-8321
Massa(g) 90

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto, con chiavistello / in acciaio, il codice articolo è il seguente: P36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P36.

Supporto tecnico