Fascetta per tubi flessibili libera (fascetta ad anello)【1-10 Pezzi per confezione】

Fascetta per tubi flessibili libera (fascetta ad anello)
- Use after cutting to the required length.
- Stainless steel band with superior corrosion resistance.
- Adjust with a Phillips screwdriver.
- Use for any type of piping, including general factory and automobile-related piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPB-30
FPB-50
FPB-K
SFPB-30
SFPB-50
SFPB-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Larghezza fascetta
(mm)
Lunghezza
(m)
Specifiche Quantità
(Kit)
Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox + Acciaio] Acciaio inox + Acciaio (Vite, alloggiamento fascetta: EN 1.4016 Equiv.)83Contenuto della confezione: Fascetta: 1 / Morsetto: 81-4989999397406764-4728130 (Per 1 kit)

22.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox + Acciaio] Acciaio inox + Acciaio (Vite, alloggiamento fascetta: EN 1.4016 Equiv.)85Contenuto della confezione: Fascetta: 1 / Morsetto: 81-4989999397413764-4736195 (Per 1 kit)

9.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (Vite: EN 1.4016 Equiv. / Alloggiamento: EN 1.4301 Equiv.)----10 (Una scatola)4989999397420764-474455 (Con 10 pz)

20.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (Vite: EN 1.4016 Equiv. / Alloggiamento fascetta: EN 1.4301 Equiv.)83Contenuto della confezione: Fascetta: 1 / Morsetto: 81-4989999397437764-4752130 (Per 1 kit)

25.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (Vite: EN 1.4016 Equiv. / Alloggiamento fascetta: EN 1.4301 Equiv.)85Contenuto della confezione: Fascetta: 1 / Morsetto: 81-4989999397444764-4761195 (Per 1 kit)

14.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni [Acciaio inox + Acciaio] Acciaio inox + Acciaio (Vite, alloggiamento: EN 1.4016 Equiv.)----10 (Una scatola)4989999397451764-477955 (Con 10 pz)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi Lunghezza fascetta specificabile

Supporto tecnico