Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HN107 |
HN209 |
HN310 |
HN414 |
HN620 |
SHN107 |
SHN209 |
SHN310 |
SHN414 |
SHN620 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Misura nominale filettatura di collegamento | Diametro apertura collegamento D | Diametro esterno portagomma (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340853 | 177-8994 | 60 | Finitura cromata | ||
13.77 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340860 | 177-9001 | 90 | Finitura cromata | ||
23.02 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340877 | 177-9010 | 140 | Finitura cromata | ||
27.25 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999340884 | 177-9028 | 250 | Finitura cromata | ||
27.16 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340891 | 177-9036 | 294 | Finitura cromata | ||
43.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999341003 | 177-9192 | 100 | NA | ||
43.14 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999341010 | 177-9206 | 150 | NA | ||
50.05 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999341027 | 177-9214 | 132 | NA | ||
42.97 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999341034 | 177-9222 | 150 | NA | ||
48.77 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999341041 | 177-9231 | 176 | NA |
Loading...
Tipo | Componenti correlati (Nipplo con manicotto) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Profilo | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | Filettatura maschio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Quantità(pezzo) | 1 | Temperatura liquido(°C) | -50 – 150 | Pressione di esercizio(MPa) | 3.45 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Misura nominale filettatura di collegamento
Diametro apertura collegamento D
Diametro esterno portagomma(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali