Giunto nipplo per tubi flessibili【1-5 Pezzi per confezione】

Giunto nipplo per tubi flessibili
[Caratteristiche] Utilizzato per il collegamento di tubi e apparecchiature. Il tipo di tubo flessibile è di tipo spinato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHJ107
NHJ209
NHJ310
NHJ414
NHJ620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento Diametro apertura collegamento D Diametro esterno portagomma
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

18.95 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/8B1/87.04989999340952177-9249100

23.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/4B1/49.04989999340969177-9257190

22.67 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/8B3/810.54989999340976177-9265174

30.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/2B1/2144989999340983177-9273216

24.40 €

1 6 giorni 3/4B3/420.54989999340990177-9281198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati (Nipplo con manicotto) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Dritto
Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio Tipo di filettatura di collegamento R
Quantità(pezzo) 1 Temperatura liquido(°C) -50 – 150 Pressione di esercizio(MPa) 3.45
Trattamento superficie Finitura cromata

Supporto tecnico