Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B230430
Codice componente
|
---|
B230430 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Con filettatura | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 30 | Acciaio inox | NA | 0.7 | - | A2-50 | Filettatura metrica grossa | Standard | 50 | 4989999062588 | 160-0443 | 175 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | NA | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B230430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B230430.
Configura
Stock
Proprietà di base
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Con filettatura
Applicazione
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B220510 |
B220525 |
B220612 |
B230440 |
B230545 |
B230550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Con filettatura | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 10 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.8 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 | ||
10.51 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.8 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 12 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
12.15 € | 35 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 40 | Acciaio inox | NA | 0.7 | - | A2-50 | Filettatura metrica grossa | Standard | 35 | 4989999062601 | 160-0460 | 157.15 | ||
12.15 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 45 | Acciaio inox | NA | 0.8 | - | A2-50 | Filettatura metrica grossa | Standard | 27 | 4989999062748 | 160-0621 | 211.95 | ||
12.15 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 50 | Acciaio inox | NA | 0.8 | - | A2-50 | Filettatura metrica grossa | Standard | 25 | 4989999062755 | 160-0630 | 215.25 |