• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone a testa esagonale (filettatura intera)【2-135 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Bullone a testa esagonale (filettatura intera)
  • Sconto volumi elevati
[Type B722]
● Trivalent chromate plating for reduced environmental impact

[Type B22]
● Widely used, general-purpose hex bolt

[Type B23]
● Made from corrosion resistant stainless steel (SUS304)

[Type TB93]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance, and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B230545

Codice componente
B230545
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Con filettatura Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.15 €

27 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

545Acciaio inoxNA0.8-A2-50Filettatura metrica grossaStandard274989999062748160-0621211.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio NA Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B230545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B230545.

Tipologia prodotto

Codice componente
B220510
B220525
B220612
B230550
B230612
B230820
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Con filettatura Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

510[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard1004989999061253159-8520268

10.51 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

525[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard904989999061321159-8571429.12

10.51 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

612[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida14.8-Filettatura metrica grossaStandard854989999061406159-8651402.05

12.15 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

550Acciaio inoxNA0.8-A2-50Filettatura metrica grossaStandard254989999062755160-0630215.25

12.15 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

612Acciaio inoxNA1-A2-50Filettatura metrica grossaStandard404989999062779160-0656189.2

12.15 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

820Acciaio inoxNA1.25-A2-50Filettatura metrica grossaStandard174989999062984160-0851222.36

Supporto tecnico