Carrello per controtelaio per "Niko" (Multi rotella con cuscinetto) (Per porte automatiche)

Carrello per controtelaio per "Niko" (Multi rotella con cuscinetto) (Per porte automatiche)
[Features]
● The use of large bearings ensures smooth and stable movement of the sash hanger with only minimal force applied.
● Also equipped with a ball bearing pulley for extremely stable movement in the horizontal direction. Ideal for use as a sash hanger for automatic doors.
● Because the sash hanger can swing to both the left and right and forwards and backwards, the pulley is not subject to any excess load, prolonging the lifespan of the sash hanger.

[Applications]
● A sash hanger (multi-roller type) for door hangers.
● Ideal for automatic doors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23HE-4WHB-A
24HE-4WHB-A
25HE-4WHB-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza al carico
(kg/pz)
Binario applicabile
(N.)
Codice d'ordine

108.15 €

1 9 giorni 7023771-0798

141.88 €

1 7 giorni 12024771-1077

237.04 €

1 6 giorni 24025771-1361

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotelle per porte e pulegge Materiale Acciaio (Elettroplaccato), nylon Standard europeo Adatto per EN1527
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico