Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.8 | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.25 | |
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 0.7 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 0.8 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 40 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 0.8 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 1.25 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 1.25 | |
0.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 1.25 | |
0.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 1.25 | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [N/A] Tessuto | 1.5 | |
1.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [N/A] N/A | 1 | |
1.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [N/A] N/A | 1.25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali