Vite antimanomissione / TRF, gambo in acciaio inox, vite piastra piccola TRX (UNC) 【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite antimanomissione / TRF, gambo in acciaio inox, vite piastra piccola TRX (UNC)
[Material] Stainless Steel
[Nominal] NO.6 NO.10 1/4
[Surface Processing] None

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1+1/2
CSXCSH-SUS-UNC1/4-1/2
CSXCSH-SUS-UNC1/4-3/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-1
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1+1/4
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-1/2
CSXCSH-SUS-UNCNO.10-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (poll.) Filettatura nominale (pollici)

302.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1011/4

456.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101 1/21/4

283.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/21/4

329.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/41/4

150.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101N.6

132.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/2N.6

142.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/4N.6

225.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101N.10

282.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101 1/2N.10

242.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101 1/4N.10

187.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101/2N.10

204.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103/4N.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa unificata UNC Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico