Realizzata da Gosho Factory, classificazione resistenza acciaio 10.9 GT-S CAP (tipo SA) (Codici componente)

Realizzata da Gosho Factory, classificazione resistenza acciaio 10.9 GT-S CAP (tipo SA)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] 8 10
[Material] Iron
[Surface Processing] Bare

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHNDB-ST-M8-25
CSHHNDB-ST-M10-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.89 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie Tessuto Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico