• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U resistente agli oli (Codici componente)

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-U resistente agli oli

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS41UEG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UEG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UEG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UEG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Numero di strati gomma Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 17 giorni 1010 ~ 6001 tela220 ~ 9990NA
1 11 giorni -30 ~ 6001 tela220 ~ 9990M5 Type / MM Type
1 35 giorni 1010 ~ 12002 tela220 ~ 9990NA
1 11 giorni -30 ~ 10002 tela220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Requisiti igienici speciali / Penna / Conduttività elettrica / Resistenza agli oli Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Poliuretano
Profilo copertura superficie Testa piatta Senza estremità Nottolino Materiale corpo anima Poliestere
Spessore(mm) Lato anteriore: 0.2; lato posteriore: -

Supporto tecnico