Fascetta per tubi flessibili in acciaio inox EA463HE-32

Fascetta per tubi flessibili in acciaio inox EA463HE-32
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Band thickness: -12 to 50: 0.65mm-60 to 200: 0.8mm
・Hose dia.(mm)…20 to 32
・Band width(mm)…9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA463HE-32

Codice componente
EA463HE-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Fascetta per tubi flessibili in acciaio inox EA463HE-32, il codice articolo è il seguente: EA463HE-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA463HE-32.

Supporto tecnico