Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Diametro mozzo (φ) | Lunghezza mozzo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 4 | 7 | 14 | 8 | ||
53.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 5 | 7 | 14 | 8 | ||
53.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
56.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 5 | 5 | 14 | 10 | ||
54.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
54.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
63.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
64.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||
69.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 8 | 5 | 19 | 10 | ||
69.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 8 | 5 | 19 | 10 | ||
71.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 10 | 5 | 24 | 14 | ||
53.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 6 | 8 | 17 | 10 | ||
53.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 6 | 8 | 17 | 10 | ||
54.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 6 | 8 | 17 | 10 | ||
54.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
59.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
61.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
62.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
66.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | 6 | 6 | 17 | 10 | ||
65.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
67.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
63.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
75.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 36 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
76.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
80.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
88.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 48 | 8 | 6 | 19 | 10 | ||
92.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
97.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
100.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
105.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 10 | 6 | 24 | 14 | ||
116.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 10 | 6 | 24 | 14 |
Loading...
Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Diametro mozzo(φ)
Lunghezza mozzo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali