Ingranaggio cilindrico serie F SS

Ingranaggio cilindrico serie F SS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· No backlash between shaft and gear when engaged
· Can be mounted in any position and meshing the teeth is easy
· Installation and removal are simple and can be repeated for use
· The bushing slides during overload to reduce damage to the gears.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS1.5-26F10A
SS1.5-27F10A
SS1.5-28F10A
SS1.5-28F12A
SS1.5-29F10A
SS1.5-29F12A
SS1.5-30F10A
SS1.5-30F12A
SS1.5-32F10A
SS1.5-32F12A
SS1.5-32F14A
SS1.5-32F15A
SS1.5-32F16A
SS1.5-34F10A
SS1.5-34F12A
SS1.5-34F14A
SS1.5-34F15A
SS1.5-34F16A
SS1.5-34F17A
SS1.5-35F10A
SS1.5-35F12A
SS1.5-35F14A
SS1.5-35F15A
SS1.5-35F16A
SS1.5-35F17A
SS1.5-35F18A
SS1.5-36F10A
SS1.5-36F12A
SS1.5-36F14A
SS1.5-36F15A
SS1.5-36F16A
SS1.5-36F17A
SS1.5-36F18A
SS1.5-36F19A
SS1.5-38F12A
SS1.5-38F14A
SS1.5-38F15A
SS1.5-38F16A
SS1.5-38F17A
SS1.5-38F18A
SS1.5-38F19A
SS1.5-40F12A
SS1.5-40F14A
SS1.5-40F15A
SS1.5-40F16A
SS1.5-40F17A
SS1.5-40F18A
SS1.5-40F19A
SS1.5-42F12A
SS1.5-42F14A
SS1.5-42F15A
SS1.5-42F16A
SS1.5-42F17A
SS1.5-42F18A
SS1.5-42F19A
SS1.5-44F12A
SS1.5-44F14A
SS1.5-44F15A
SS1.5-44F16A
SS1.5-44F17A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diametro foro, diametro albero
(Ø)
Larghezza superficie
(mm)
Diametro mozzo
(φ)
Lunghezza mozzo
(mm)

78.07 €

1 Disponibile 9 giorni 102610153210

78.91 €

1 Disponibile 9 giorni 102710153410

79.30 €

1 Disponibile 9 giorni 102810153610

79.27 €

1 Disponibile 9 giorni 102812153610

80.25 €

1 Disponibile 9 giorni 102910153710

80.22 €

1 Disponibile 9 giorni 102912153710

80.73 €

1 Disponibile 9 giorni 103010153810

80.70 €

1 Disponibile 9 giorni 103012153810

82.66 €

1 Disponibile 9 giorni 103210154010

82.63 €

1 Disponibile 9 giorni 103212154010

84.08 €

1 Disponibile 9 giorni 103214154010

84.66 €

1 Disponibile 9 giorni 103215154010

84.62 €

1 Disponibile 9 giorni 103216154010

83.33 €

1 Disponibile 9 giorni 103410154010

83.29 €

1 Disponibile 9 giorni 103412154010

84.77 €

1 Disponibile 9 giorni 103414154010

85.34 €

1 Disponibile 9 giorni 103415154010

85.31 €

1 Disponibile 9 giorni 103416154010

87.05 €

1 Disponibile 9 giorni 103417154010

85.06 €

1 Disponibile 9 giorni 103510154210

85.01 €

1 Disponibile 9 giorni 103512154210

86.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103514154210

87.04 €

1 Disponibile 9 giorni 103515154210

87.02 €

1 Disponibile 9 giorni 103516154210

88.78 €

1 Disponibile 9 giorni 103517154210

88.75 €

1 Disponibile 9 giorni 103518154210

85.64 €

1 Disponibile 9 giorni 103610154510

85.61 €

1 Disponibile 9 giorni 103612154510

87.05 €

1 Disponibile 9 giorni 103614154510

87.63 €

1 Disponibile 9 giorni 103615154510

87.61 €

1 Disponibile 9 giorni 103616154510

89.34 €

1 Disponibile 9 giorni 103617154510

89.31 €

1 Disponibile 9 giorni 103618154510

91.91 €

1 Disponibile 9 giorni 103619154510

85.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103812154510

89.43 €

1 Disponibile 9 giorni 103814154510

89.87 €

1 Disponibile 9 giorni 103815154510

89.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103816154510

90.29 €

1 Disponibile 9 giorni 103817154510

90.26 €

1 Disponibile 9 giorni 103818154510

94.26 €

1 Disponibile 9 giorni 103819154510

86.07 €

1 Disponibile 9 giorni 104012154510

90.01 €

1 Disponibile 9 giorni 104014154510

90.48 €

1 Disponibile 9 giorni 104015154510

90.45 €

1 Disponibile 9 giorni 104016154510

90.90 €

1 Disponibile 9 giorni 104017154510

90.87 €

1 Disponibile 9 giorni 104018154510

94.86 €

1 Disponibile 9 giorni 104019154510

88.34 €

1 Disponibile 9 giorni 104212154510

92.28 €

1 Disponibile 9 giorni 104214154510

92.73 €

1 Disponibile 9 giorni 104215154510

92.70 €

1 Disponibile 9 giorni 104216154510

93.15 €

1 Disponibile 9 giorni 104217154510

93.12 €

1 Disponibile 9 giorni 104218154510

97.12 €

1 Disponibile 9 giorni 104219154510

90.73 €

1 Disponibile 9 giorni 104412154510

94.68 €

1 Disponibile 9 giorni 104414154510

95.11 €

1 Disponibile 9 giorni 104415154510

95.10 €

1 Disponibile 9 giorni 104416154510

95.55 €

1 Disponibile 9 giorni 104417154510

Loading...

Informazioni di base

Profilo Tipo B Trattamento termico NA Trattamento superficie Ossido nero
Dente rettificato NA Grado di precisione(Vecchio JIS) N8 Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico