Rivetto a scatto in nylon, foro ø3.0 / NSR-312.3, 3611, 310

Rivetto a scatto in nylon, foro ø3.0 / NSR-312.3, 3611, 310
Main Body
[Material] Nylon 66
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Spring
[Material] Piano wire

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSR-310
NSR-312.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Diametro testa
(φ)

0.17 €

50 19 giorni 10145.5

0.17 €

50 19 giorni 1016.575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Foro substrato(ø) 3.0

Supporto tecnico