Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Diam. esterno A (Ø) | Lunghezza complessiva W (mm) | Gamma di velocità di rotazione max (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione max (r/min) | Diametro albero massimo (mm) | Numero giunto applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 250 | 178.8 | - | - | - | - | - | 10020 | ||
361.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 250 | 178.8 | 1,001–2,000 | Foro albero senza finitura | 896 | 1800 | 110 | 10020 | ||
349.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 307 | 202.7 | - | - | - | - | - | 12018 | ||
842.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 307 | 202.7 | 1,001–2,000 | Foro albero senza finitura | 1,350 | 1500 | 125 | 12018 | ||
33.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 75 | 79.4 | - | - | - | - | - | 4,012 | ||
33.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 75 | 79.4 | 4,001–10,000 | Foro albero senza finitura | 22.2 | 4800 | 22 | 4,012 | ||
35.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 84 | 79.4 | - | - | - | - | - | 4014 | ||
38.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 84 | 79.4 | 4,001–10,000 | Foro albero senza finitura | 30.2 | 4800 | 28 | 4014 | ||
37.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 92 | 87.4 | - | - | - | - | - | 4016 | ||
43.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 92 | 87.4 | 4,001–10,000 | Foro albero senza finitura | 39.4 | 4800 | 32 | 4016 | ||
53.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 102 | 99.7 | 2001–4,000 | Foro albero senza finitura | 57.4 | 3600 | 35 | 5014 | ||
45.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 111 | 99.7 | - | - | - | - | - | 5016 | ||
57.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | Kit | 111 | 99.7 | 2001–4,000 | Foro albero senza finitura | 75.0 | 3600 | 40 | 5016 | ||
48.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 122 | 99.7 | - | - | - | - | - | 5018 | ||
68.86 € | 1 | 12 giorni | 10 | Kit | 122 | 99.7 | 2001–4,000 | Foro albero senza finitura | 95.0 | 3,000 | 45 | 5018 | ||
63.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 142 | 123.5 | - | - | - | - | - | 6,018 | ||
114.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | Kit | 142 | 123.5 | 2001–4,000 | Foro albero senza finitura | 179 | 2500 | 56 | 6,018 | ||
77.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 167 | 123.5 | - | - | - | - | - | 6022 | ||
120.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | 167 | 123.5 | 2001–4,000 | Foro albero senza finitura | 242 | 2500 | 71 | 6022 | ||
97.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 186 | 141.2 | - | - | - | - | - | 8,018 | ||
118.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | Solo involucro | 220 | 157.2 | - | - | - | - | - | 8022 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno A(Ø)
Lunghezza complessiva W(mm)
Gamma di velocità di rotazione max(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione max(r/min)
Diametro albero massimo(mm)
Numero giunto applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali