Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro risalto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 13 | 28 | ||
16.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 13 | 30 | ||
16.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 13 | 32 | ||
18.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 13 | 36 | ||
20.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 13 | 38 | ||
21.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | 13 | 39 | ||
23.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 13 | 40 | ||
24.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 13 | 45 | ||
26.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 13 | 50 | ||
29.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 21 | 13 | 52 | ||
29.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | 13 | 54 | ||
32.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 13 | 56 | ||
33.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 13 | 58 | ||
35.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 18 | 60 | ||
38.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | 18 | 65 | ||
39.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 27 | 18 | 65 | ||
42.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | 28 | 18 | 70 | ||
43.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 29 | 18 | 70 | ||
46.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 18 | 75 | ||
53.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | 18 | 75 | ||
60.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 34 | 18 | 80 | ||
61.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 18 | 80 | ||
61.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | 18 | 80 | ||
69.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | 38 | 23 | 80 | ||
71.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 23 | 80 | ||
81.50 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 23 | 80 | ||
84.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 44 | 23 | 80 | ||
90.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 23 | 80 | ||
93.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 46 | 23 | 80 | ||
103.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | 23 | 80 | ||
106.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 23 | 80 | ||
111.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 52 | 23 | 80 | ||
88.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 54 | 23 | 80 | ||
88.92 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 23 | 80 | ||
89.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | 23 | 80 | ||
97.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 58 | 23 | 80 | ||
100.57 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 23 | 80 | ||
108.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 62 | 23 | 80 | ||
124.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 64 | 23 | 80 | ||
124.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 65 | 23 | 80 | ||
124.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66 | 23 | 90 | ||
136.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 68 | 23 | 90 | ||
137.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 23 | 90 | ||
147.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 72 | 23 | 90 | ||
160.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 75 | 23 | 90 | ||
160.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 76 | 23 | 90 | ||
176.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 28 | 90 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Trattamento termico | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non in dotazione | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | Non in dotazione |
Gioco | In dotazione | Cuscinetto | Non in dotazione | Larghezza denti B(mm) | 30 |
Tolleranza foro albero | h7 | Boccola di metallo | Non in dotazione | Lunghezza risalto(mm) | 15 |
Grado di precisione | JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro risalto(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali