Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSB6-12 |
MSB6-13 |
MSB6-14 |
MSB6-15 |
MSB6-16 |
MSB6-17 |
MSB6-18 |
MSB6-19 |
MSB6-20 |
MSB6-21 |
MSB6-22 |
MSB6-23 |
MSB6-24 |
MSB6-25 |
MSB6-26 |
MSB6-27 |
MSB6-28 |
MSB6-32 |
MSB6-34 |
MSB6-35 |
MSB6-36 |
MSB6-38 |
MSB6-40 |
MSB6-44 |
MSB6-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro risalto (mm) | Lunghezza risalto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 23 | 55 | 28 | ||
74.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 23 | 58 | 28 | ||
79.96 € | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | 23 | 60 | 28 | ||
66.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 23 | 70 | 28 | ||
77.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 23 | 75 | 28 | |
108.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | 23 | 78 | 28 | ||
84.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 23 | 80 | 28 | ||
123.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 23 | 90 | 28 | ||
97.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 23 | 100 | 28 | ||
108.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 21 | 26 | 105 | 28 | ||
111.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | 26 | 110 | 28 | ||
123.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 23 | 26 | 115 | 28 | ||
125.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | 26 | 120 | 28 | ||
138.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 26 | 125 | 28 | ||
152.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | 26 | 130 | 28 | ||
154.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 27 | 26 | 135 | 28 | ||
172.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 28 | 26 | 140 | 28 | ||
208.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | 28 | 150 | 23 | ||
226.64 € | 1 | 7 giorni | 10 | 34 | 28 | 150 | 23 | ||
244.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 28 | 150 | 23 | ||
262.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | 28 | 150 | 23 | ||
291.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 38 | 28 | 150 | 23 | ||
325.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 28 | 150 | 23 | ||
390.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 44 | 38 | 150 | 23 | ||
394.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 38 | 180 | 23 |
Loading...
Materiale | Materiale acciaio per usi generici | Profilo | Profilo B | Trattamento termico | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non in dotazione | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | Non in dotazione |
Gioco | In dotazione | Cuscinetto | Non in dotazione | Larghezza denti B(mm) | 60 |
Tolleranza foro albero | h7 | Boccola di metallo | Non in dotazione | Grado di precisione | JISN8 (precedentemente noto come JIS grado 4) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro risalto(mm)
Lunghezza risalto(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali