Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Profilo (specifiche) | Diametro esterno mozzo (ø) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo K | ø3 | 7 | K2 | ø12.8 | 20 | ||
8.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo K | ø3 | 7 | K2 | ø13.6 | 20 | ||
7.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø10 | 12 | ||
8.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
9.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
9.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø15 | 12 | ||
10.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
10.40 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
10.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
12.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
12.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø3 | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
14.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
15.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
17.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø28 | 12 | ||
20.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
20.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
23.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø35 | 12 | ||
24.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
29.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø4 | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
32.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø42 | 12 | ||
33.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø45 | 12 | ||
40.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø50 | 12 | ||
45.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø54 | 12 | ||
54.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø58 | 12 | ||
76.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 120 | Tipo B | ø5 | 5 | B1 | ø68 | 12 |
Loading...
Materiale | Resina | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | Non specificata | Boccola di metallo | NA |
Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9-10 equivalente | Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Profilo
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Profilo (specifiche)
Diametro esterno mozzo(ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali