Adjustable flat tension levers with threaded stud, Stainless Steel

Adjustable flat tension levers with threaded stud, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
The overall height of Stainless Steel-Flat tension levers GN 125.5 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125.5-32-M8-12-D
125.5-32-M8-12-E
125.5-32-M8-16-D
125.5-32-M8-16-E
125.5-32-M8-20-D
125.5-32-M8-20-E
125.5-32-M8-25-D
125.5-32-M8-25-E
125.5-32-M8-32-D
125.5-32-M8-32-E
125.5-32-M8-40-D
125.5-32-M8-40-E
125.5-32-M8-50-D
125.5-32-M8-50-E
125.5-36-M10-16-D
125.5-36-M10-16-E
125.5-36-M10-20-D
125.5-36-M10-20-E
125.5-36-M10-25-D
125.5-36-M10-25-E
125.5-36-M10-32-D
125.5-36-M10-32-E
125.5-36-M10-40-D
125.5-36-M10-40-E
125.5-36-M10-50-D
125.5-36-M10-50-E
125.5-36-M10-63-D
125.5-36-M10-63-E
125.5-36-M10-80-D
125.5-36-M10-80-E
125.5-40-M12-25-D
125.5-40-M12-25-E
125.5-40-M12-32-D
125.5-40-M12-32-E
125.5-40-M12-40-D
125.5-40-M12-40-E
125.5-40-M12-50-D
125.5-40-M12-50-E
125.5-40-M12-63-D
125.5-40-M12-63-E
125.5-40-M12-80-D
125.5-40-M12-80-E
125.5-45-M16-32-D
125.5-45-M16-32-E
125.5-45-M16-40-D
125.5-45-M16-40-E
125.5-45-M16-50-D
125.5-45-M16-50-E
125.5-45-M16-63-D
125.5-45-M16-63-E
125.5-45-M16-80-D
125.5-45-M16-80-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

34.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1232M 8D, straight lever

35.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1232M 8E, angled lever

34.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1632M 8D, straight lever

36.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1632M 8E, angled lever

34.66 €

1 Disponibile 5 giorni 2032M 8D, straight lever

36.30 €

1 Disponibile 5 giorni 2032M 8E, angled lever

34.82 €

1 Disponibile 5 giorni 2532M 8D, straight lever

36.44 €

1 Disponibile 5 giorni 2532M 8E, angled lever

35.06 €

1 Disponibile 5 giorni 3232M 8D, straight lever

36.70 €

1 Disponibile 5 giorni 3232M 8E, angled lever

35.46 €

1 Disponibile 5 giorni 4032M 8D, straight lever

37.10 €

1 Disponibile 5 giorni 4032M 8E, angled lever

35.92 €

1 Disponibile 5 giorni 5032M 8D, straight lever

37.54 €

1 Disponibile 5 giorni 5032M 8E, angled lever

39.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1636M 10D, straight lever

41.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1636M 10E, angled lever

39.74 €

1 Disponibile 5 giorni 2036M 10D, straight lever

41.36 €

1 Disponibile 5 giorni 2036M 10E, angled lever

40.12 €

1 Disponibile 5 giorni 2536M 10D, straight lever

41.74 €

1 Disponibile 5 giorni 2536M 10E, angled lever

40.60 €

1 Disponibile 5 giorni 3236M 10D, straight lever

42.22 €

1 Disponibile 5 giorni 3236M 10E, angled lever

41.02 €

1 Disponibile 5 giorni 4036M 10D, straight lever

42.64 €

1 Disponibile 5 giorni 4036M 10E, angled lever

41.56 €

1 Disponibile 5 giorni 5036M 10D, straight lever

43.20 €

1 Disponibile 5 giorni 5036M 10E, angled lever

42.44 €

1 Disponibile 5 giorni 6336M 10D, straight lever

44.06 €

1 Disponibile 5 giorni 6336M 10E, angled lever

43.72 €

1 Disponibile 5 giorni 8036M 10D, straight lever

45.34 €

1 Disponibile 5 giorni 8036M 10E, angled lever

48.18 €

1 Disponibile 5 giorni 2540M 12D, straight lever

49.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2540M 12E, angled lever

48.84 €

1 Disponibile 5 giorni 3240M 12D, straight lever

50.50 €

1 Disponibile 5 giorni 3240M 12E, angled lever

49.30 €

1 Disponibile 5 giorni 4040M 12D, straight lever

50.92 €

1 Disponibile 5 giorni 4040M 12E, angled lever

50.02 €

1 Disponibile 5 giorni 5040M 12D, straight lever

51.64 €

1 Disponibile 5 giorni 5040M 12E, angled lever

51.18 €

1 Disponibile 5 giorni 6340M 12D, straight lever

52.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6340M 12E, angled lever

52.38 €

1 Disponibile 5 giorni 8040M 12D, straight lever

54.00 €

1 Disponibile 5 giorni 8040M 12E, angled lever

58.02 €

1 Disponibile 5 giorni 3245M 16D, straight lever

59.66 €

1 Disponibile 5 giorni 3245M 16E, angled lever

58.72 €

1 Disponibile 5 giorni 4045M 16D, straight lever

60.36 €

1 Disponibile 5 giorni 4045M 16E, angled lever

59.78 €

1 Disponibile 5 giorni 5045M 16D, straight lever

61.40 €

1 Disponibile 5 giorni 5045M 16E, angled lever

61.46 €

1 Disponibile 5 giorni 6345M 16D, straight lever

63.08 €

1 Disponibile 5 giorni 6345M 16E, angled lever

63.20 €

1 Disponibile 5 giorni 8045M 16D, straight lever

64.82 €

1 Disponibile 5 giorni 8045M 16E, angled lever

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico