Clamping kits for connector clamps, Zinc die casting

Clamping kits for connector clamps, Zinc die casting
  • Sconto volumi elevati
The clamping kits GN 911 replace the hexagon socket screws DIN 912 of the connector clamps.
The table of dimensions of the connector clamps shows the corresponding clamping kits for each clamping thread.
The distance bushing is included part of the order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
911-M6-32
911-M8-35
911-M8-40
911-M8-45
911-M8-50
911-M8-55
911-M10-40
911-M10-50
911-M10-63
911-M10-70
911-M10-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 (M) Thread length l2

7.16 €

1 Disponibile 4 giorni 632

11.48 €

1 Disponibile 4 giorni 835

11.58 €

1 Disponibile 4 giorni 840

12.10 €

1 Disponibile 4 giorni 845

12.10 €

1 Disponibile 4 giorni 850

12.80 €

1 Disponibile 4 giorni 855

12.46 €

1 Disponibile 4 giorni 1040

12.98 €

1 Disponibile 4 giorni 1050

16.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1063

14.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1070

14.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico