Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
927.3-63-M5-A |
927.3-63-M5-B |
927.3-63-M6-A |
927.3-63-M6-B |
927.3-82-M6-A |
927.3-82-M6-B |
927.3-82-M8-A |
927.3-82-M8-B |
927.3-101-M8-A |
927.3-101-M8-B |
927.3-101-M10-A |
927.3-101-M10-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 5 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
9.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 5 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
14.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 6 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
9.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 6 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 82 | 6 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 6 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 82 | 8 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 8 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
29.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 101 | 8 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
20.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 101 | 8 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
29.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 101 | 10 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
20.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 101 | 10 | B, Plastic contact plate without setting nut |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali