Clamping levers, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99-50-M6-N-NI
99-63-B8-L-NI
99-63-M8-N-NI
99-80-B10-L-NI
99-100-B12-L-NI
99-100-M12-N-NI
99-125-M16-N-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Material Thread d1 (M) Connection thread d1 Coupling hole d2 Type Lunghezza filettatura l2 Tipo d3 d5 d4 b h Peso
(kg)

8.90 €

1 Disponibile 5 giorni 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)6---48N, Leva angolata con foro filettato8127.59.5240.017

9.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63---B 8L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

9.16 €

1 Disponibile 5 giorni 63[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)8---60N, Leva angolata con foro filettato1016111230.50.037

14.50 €

1 Disponibile 5 giorni 80---B 10L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

18.98 €

1 Disponibile 5 giorni 100---B 12L, Angled lever with plain bore, Tol. H7--------

18.98 €

1 Disponibile 5 giorni 100--M 12-N, Angled lever with threaded bore--------

35.40 €

1 Disponibile 5 giorni 125--M 16-N, Angled lever with threaded bore--------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico