Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Connection thread d1 | Coupling hole d2 | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | d3 | d5 | d4 | b | h | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | - | - | B 6 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | - | - | B 6 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | - | M 6 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | - | M 6 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 63 | - | - | B 8 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 63 | - | - | B 8 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 63 | - | M 8 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 63 | - | M 8 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | - | - | B 10 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | - | - | B 10 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | - | M 10 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | - | M 10 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | - | - | B 12 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | - | - | B 12 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | - | M 12 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100 | - | M 12 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 125 | - | - | B 16 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 125 | - | - | B 16 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 125 | - | M 16 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 125 | - | M 16 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 160 | - | - | B 20 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 160 | - | - | B 20 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 160 | - | M 20 | - | M, Straight lever with threaded bore (only for l1 = 50 to 160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 160 | 20 | - | - | - | 152 | N, Leva angolata con foro filettato | 25 | 40 | 29.5 | 30 | 76 | 0.569 | |
75.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | - | - | B 24 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | - | M 24 | - | N, Angled lever with threaded bore | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Connection thread d1
Coupling hole d2
Type
Lunghezza filettatura l2
Tipo
d3
d5
d4
b
h
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali