Holder for spring plungers for spring plungers GN 614

Holder for spring plungers for spring plungers GN 614
  • Sconto volumi elevati
Holders for spring plungers GN 614.1 are standard parts which simplify the use of spring plungers GN 614.
For types R, L and B, only a „empty“ holder for spring plungers (without spring plungers) are supplied which can then be used together with all other design variants of GN 614-6 and GN 614-8 of the types KD, MS and NI.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
614.1-6-B
614.1-6-L
614.1-6-R
614.1-8-B
614.1-8-L
614.1-8-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner diameter d1 Type

1.48 €

1 Disponibile 4 giorni 6B, Fixing on both sides, without spring plunger

1.48 €

1 Disponibile 4 giorni 6L, Fixing on the left, without spring plunger

1.48 €

1 Disponibile 4 giorni 6R, Fixing on the right, without spring plunger

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni 8B, Fixing on both sides, without spring plunger

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8L, Fixing on the left, without spring plunger

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8R, Fixing on the right, without spring plunger

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico