Indexing plungers with rest position, Plunger Steel

Indexing plungers with rest position, Plunger Steel
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers GN 608.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.
Indexing plungers GN 608.1 are distinguished for their small dimensions. The locking tab is integrated into the knob thus giving reliable operation at all times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
608.1-6-6
608.1-6-14
608.1-8-8
608.1-8-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Length l1

8.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66

8.78 €

1 Disponibile 7 giorni 614

9.52 €

1 Disponibile 7 giorni 88

9.82 €

1 Disponibile 22 giorni 818

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico