Indexing plungers with rest position, Steel / Plastic knob

Indexing plungers with rest position, Steel / Plastic knob
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted.
A notch keeps the plunger in this position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
617.1-5-A
617.1-5-AK
617.1-6-A
617.1-6-AK
617.1-8-A
617.1-8-AK
617.1-10-A
617.1-10-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Type

9.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5A, without lock nut

10.34 €

1 Disponibile 4 giorni 5AK, with lock nut

10.86 €

1 Disponibile 4 giorni 6A, without lock nut

11.20 €

1 Disponibile 7 giorni 6AK, with lock nut

13.58 €

1 Disponibile 7 giorni 8A, without lock nut

14.20 €

1 Disponibile 7 giorni 8AK, with lock nut

23.00 €

1 Disponibile 7 giorni 10A, without lock nut

24.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico