Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
REBR25-225
Codice componente
|
---|
REBR25-225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Velocità d'esercizio (mm/s) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,182.53 € | 1 | 26 giorni | - | 225 | 1.2 | 70 | 25 | - | 42.5 | 44 | - | Rc | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) | 1 to 4.9 | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Montaggio diretto |
Si trova sulla pagina di Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series, il codice articolo è il seguente: REBR25-225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto REBR25-225.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Pressione di esercizio(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
REBR15-150N |
REBR15-200 |
REBR15-250 |
REBR25-250 |
REBR25-300 |
REBR25-300-Y59BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Velocità d'esercizio (mm/s) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.74 € | 1 | 26 giorni | - | 210 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | Vite M | Nessuno | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente | ||
682.39 € | 1 | 26 giorni | - | - | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | Vite M | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente | ||
689.32 € | 1 | 26 giorni | - | 530 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | Vite M | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente | ||
1,182.53 € | 1 | 26 giorni | - | 530 | 1.2 | 70 | 25 | - | 42.5 | 44 | - | Rc | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente | ||
1,192.97 € | 1 | 26 giorni | - | 300 | 1.2 | 70 | 25 | - | 42.5 | 44 | - | Rc | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.18–0.7 | Assente | ||
1,277.68 € | 1 | 26 giorni | - | 300 | 1.2 | 70 | 25 | - | 42.5 | 44 | - | Rc | Sì | Magnete incorporato | Y59B | 3 | - | 2 | 0.18–0.7 | Assente |