• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modulo per il vuoto di grandi dimensioni: sistema pompa per vuoto serie ZR (Codici componente - Download CAD)

Modulo per il vuoto di grandi dimensioni: sistema pompa per vuoto serie ZR
Un sistema di pompa per vuoto a modulo vuoto ideale per l'uso con ventose multiple o di grandi dimensioni.
[Caratteristiche]
· Ideale per l'uso con ventose multiple o di grandi dimensioni.
· Un modulo per il vuoto adatto a pezzi di dimensioni comprese tra 0,5 e 5 kg.
· Il design modulare consente di combinare le funzioni secondo necessità.
· La funzione di autotenuta del vuoto tramite elettrovalvole a doppia garantisce la sicurezza.
· Compatto e leggero.
· Adatto per l'uso nei collettori.

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni modelli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZR100-K15LNZ-F-L-Q
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q
ZR100-K15LZ-E55CL-Q
ZR100-K15LZ-ECL-Q
ZR100-K15MOZ-DBML-Q
ZR100-K15MOZ-F-Q
ZR100-K15MOZB-F-Q
ZR100-K15MS-F-Q
ZR100-K15MZ-F-Q
ZR100-K25LZ-DBL-Q
ZR100-K25LZ-EC-Q
ZR100-K25LZ-F-L-Q
ZR100-K25MZ-F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione aggiuntiva Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio Ingresso elettrico LED / circuito di protezione Manuale Specifiche uscita Specifiche unità Specifiche conduttore Tipo interruttore per vuoto Ingresso elettrico interruttore per vuoto Ago di regolazione portata di rottura vuoto

363.15 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DSenza conduttoreFiltroN/DControdado

452.18 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto PNP 1 uscitaN/DSenza connettorePressostato per vuoto (ZSE2) + filtroSenza conduttore con connettoreNo

458.94 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto PNP 1 uscitaN/DLunghezza filo conduttore 0.3mPressostato per vuoto (ZSE2) + filtroConduttore con connettore (lunghezza 3 m)No

458.94 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto NPN 1 uscitaN/DLunghezza filo conduttore 0.3mPressostato per vuoto (ZSE2) + filtroConduttore con connettore (lunghezza 3 m)No

519.40 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Con display a LED, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto PNP 2 usciteUnità fissa SISenza connettorePressostato digitale per vuoto (ZSE30A) + filtroConduttore con connettore (lunghezza: 2mNo

355.81 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DSenza connettoreFiltroN/DNo

355.81 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MWith light/surge voltage suppressorBloccabile tipo scanalatoN/DN/DSenza connettoreFiltroN/DNo

357.76 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MCon circuito di protezioneTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DLunghezza filo conduttore 0.3mFiltroN/DNo

359.77 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DLunghezza filo conduttore 0.3mFiltroN/DNo

465.92 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Con display a LED, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto PNP 2 usciteCon funzione di soluzione unitàLunghezza filo conduttore 0.3mPressostato digitale per vuoto (ZSE30A) + filtroConduttore con connettore (lunghezza: 2mNo

398.69 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoCollettore aperto NPN 1 uscitaN/DLunghezza filo conduttore 0.3mPressostato per vuoto (ZSE2) + filtroConduttore con connettore (lunghezza 0,6 m)No

308.69 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo LWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DLunghezza filo conduttore 0.3mFiltroN/DControdado

302.31 €

1 26 giorni Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Valvola di rottura del vuotoValvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.)Connettore spina tipo MWith light/surge voltage suppressorTipo di dispositivo a pressione senza bloccoN/DN/DLunghezza filo conduttore 0.3mFiltroN/DNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Rc1/8 Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Rc1/8
Applicazione Elemento singolo Gamma di temperature di esercizio(°C) 5:: 50 Tensione nominale 24V DC
Accessori Staffa A o B Con contrassegno CE Con contrassegno CE

Supporto tecnico