• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Eiettore a vuoto compatto serie ZA (ZA105 / ZA107) (Codici componente - Download CAD)

Eiettore a vuoto compatto serie ZA (ZA105 / ZA107)
Un eiettore a vuoto compatto che può essere installato su parti mobili.
[Caratteristiche]
· Adatto per l'uso nei collettori.
· Tempo di risposta*: 40 ms (tempo di risposta fino a -60 kPa).
* Diametro dell’ugello 0,7 mm/tubazione: (⌀4 mm / ⌀2,5 mm) × 100 mm.
· Unità singola/peso con sensore di pressione: 50 g.
· Unità singola/peso senza sensore di pressione: 45 g.
· Base collettore/1 stazione: 9 g, 2 stazioni: 11 g, 3 stazioni: 13 g, 4 stazioni: 15 g.
· Base collettore / 5 stazioni: 17 g, 6 stazioni: 19 g, 7 stazioni: 21 g, 8 stazioni: 23 g.
· Calcolo del peso di tipo collettore: (peso unitario) × numero di stazioni + (base collettore).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZA1051-K15L-FP1-M2
ZA1051-K15M-FP1-52
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Applicazione Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello Ingresso elettrico Manuale Funzione Specifiche sensore di pressione

227.81 €

1 26 giorni -7412--Collettore40,5mmConnettore a spina tipo L, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di piccoTipo non bloccabile a pressione (richiesto utensile)Tipo standard (1 W per DC)Con sensore di pressione (da 0 a -101 kPa, precisione ±2% F.S.)

278.77 €

1 26 giorni -7412Gomito con attacco a innesto rapidoØ4Elemento singolo40,5mmConnettore a spina tipo M, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di piccoTipo non bloccabile a pressione (richiesto utensile)Tipo standard (1 W per DC)Con sensore di pressione (da 0 a -101 kPa, precisione ±2% F.S.)

183.65 €

1 26 giorni -7828--Collettore80.7mmConnettore a spina tipo L, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di piccoTipo bloccabile (richiesto utensile)DC tipo a bassa potenza (0.5W)Senza sensore di pressione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento ad azione singola
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Ø4 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2:: 0.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) 5:: 50
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio Normalmente chiuso / normalmente chiuso Specifiche uscita Con filtro di aspirazione Tensione nominale elettrovalvola 24V DC

Supporto tecnico