Pignone a rullo TCG

Pignone a rullo TCG
[Caratteristiche]
· I denti continui (bullone a rulli) mantengono il contatto in 2 o 3 posizioni, impedendo il verificarsi di giochi in avanti o indietro.
· La precisione di avanzamento (rapporto rotazione-linearità) e la precisione di posizionamento sono paragonabili a quelle di una vite a sfere di precisione.
· Il rullo supportato dai cuscinetti scorre dolcemente sull’ingranaggio trocoidale.
· Non produce un forte rumore di ingranaggio o di marcia. Anche le vibrazioni sono quindi ridotte.
· Il contatto di rotolamento è liscio e il diametro della parte rotante è piccolo con una bassa velocità di rotazione, quindi l’attrito è basso e l’emissione di calore e polvere è minima.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPA2010B-2B

 
Codice componente
CPA2010B-2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

442.89 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo Profilo A Trattamento termico Non in dotazione
Trattamento superficie Rivestimento cromato nero Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Non in dotazione
Gioco Non in dotazione Cuscinetto Non in dotazione Larghezza denti B(mm) 18.5
Tolleranza foro albero h7 Boccola di metallo In dotazione (EN 1.1191 Equiv.) Precisione Grado di precisione

Supporto tecnico