Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEL25LT-100CR-S11P1
Codice componente
|
---|
LEL25LT-100CR-S11P1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Possibilità di cambio binario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,105.90 € | 1 | 26 giorni | 100 | 5 | PNP | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Con copertura | Cavo standard | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Con magnete e guida per interruttore |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 2.1–5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Cinghie | Guide | In dotazione | Lead(mm) | Equivalente a 48 |
Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale | Table Width W1(mm) | 56 |
Max. Thrust Force Range(N) | 0–100 | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±80 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Misura | 25 |
Tipo motore | Motore passo-passo |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici con asta di guida e trasmissione a cinghia, serie LEL Motore passo-passo., il codice articolo è il seguente: LEL25LT-100CR-S11P1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEL25LT-100CR-S11P1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Possibilità di cambio binario
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEL25LT-1000-R31P3 |
LEL25LT-1000-RA |
LEL25LT-1000-S11P1 |
LEL25LT-200 |
LEL25LT-200-C918 |
LEL25LT-200-R11P1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Possibilità di cambio binario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,313.94 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 5 | PNP | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | Nessuna opzione | ||
1,217.96 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 5 | Non in dotazione | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Cavo robot | 10 | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Nessuna opzione | ||
1,242.46 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 5 | PNP | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Cavo standard | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Nessuna opzione | ||
614.20 € | 1 | 26 giorni | 200 | 5 | Non in dotazione | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Without cable | Without cable | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Nessuna opzione | ||
1,339.30 € | 1 | 26 giorni | 200 | 5 | Ethernet | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Without cable | Without cable | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | Nessuna opzione | ||
1,084.01 € | 1 | 26 giorni | 200 | 5 | PNP | Non in dotazione | 49 | 82 | 1,000 | Nessuna opzione | Cavo robot | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Nessuna opzione |