Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11-LEFS40S4A-800
Codice componente
|
---|
11-LEFS40S4A-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Attacco vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,258.90 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20.1–50.0 | 50 | 10,1 - 20,0 | 15 | 20 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 301–500 | 490 | 170 | 760 | 40 | Servomotore AC (400 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Lato sinistro |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Precisione | Basic Type |
Foro perno di posizionamento | Fondo dell’alloggio B | Tipo | Serie Clean (Tipo a vuoto) |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici Attuatore, vite a ricircolo di sfere, specifiche pulite, serie 11-LEFS, LECS□, il codice articolo è il seguente: 11-LEFS40S4A-800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11-LEFS40S4A-800.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Attacco vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11-LEFS25S2A-200D |
11-LEFS25S2A-300-R5A2H |
11-LEFS25S2B-300 |
11-LEFS40S4A-800-S5A2 |
11-LEFS40S4B-1000 |
11-LEFS40S4B-150-S5A2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Attacco vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,462.71 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 102 | 900 | 25 | Servomotore AC (100 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Lati sinistro e destro | ||
2,508.15 € | 1 | 26 giorni | 300 | 10,1 - 20,0 | 20 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 102 | 900 | 25 | Servomotore AC (100 W) | None | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Lato sinistro | ||
1,461.52 € | 1 | 26 giorni | 300 | 10,1 - 20,0 | 20 | 10,1 - 20,0 | 15 | 6 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 102 | 450 | 25 | Servomotore AC (100 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Lato sinistro | ||
3,163.24 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20.1–50.0 | 50 | 10,1 - 20,0 | 15 | 20 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 301–500 | 490 | 170 | 760 | 40 | Servomotore AC (400 W) | None | Cavo standard | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Lato sinistro | ||
2,386.29 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 50.1–100.0 | 60 | 20.1–50.0 | 30 | 10 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 501 - 1000 | 588 | 170 | 260 | 40 | Servomotore AC (400 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Lato sinistro | ||
2,781.11 € | 1 | 26 giorni | 150 | 50.1–100.0 | 60 | 20.1–50.0 | 30 | 10 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 501 - 1000 | 588 | 170 | 500 | 40 | Servomotore AC (400 W) | None | Cavo standard | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Lato sinistro |