Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.65 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dal basso) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø2 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
79.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dall’alto) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | M | M3 | - | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | M | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
77.76 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
81.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
86.69 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Plug-in con interruttore di cablaggio centralizzato | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
90.87 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Plug-in con interruttore di cablaggio centralizzato | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
69.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in (cavo) | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicato al cablaggio centralizzato, tipo connessione cavo | - | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio individuale a innesto | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
88.81 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio individuale a innesto | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
86.05 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio individuale a innesto | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
90.24 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio individuale a innesto | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
69.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in (cavo) | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Dedicato al cablaggio centralizzato, tipo connessione cavo | - | ||
90.87 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
95.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
88.81 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.02 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
99.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
103.31 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
99.13 € | 1 | 39 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune negativo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
72.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
72.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
77.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
78.56 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
62.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
73.00 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
77.10 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
79.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dal basso) | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
92.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dal basso) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
88.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
88.08 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Con circuito a risparmio energetico | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
92.26 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Blocco | Con circuito a risparmio energetico | Bloccabile con cacciavite | Con spia/circuito di protezione (polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
88.08 € | 1 | 39 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
132.42 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.23 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
78.48 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M3 | Stelo pilota | 0.06 | - | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Vite M | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 39 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.65 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio individuale a innesto | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
73.63 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa) | - | ||
72.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
88.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio monostabile | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M3 | Stelo pilota | 0.06 | - | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Vite M | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 39 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
99.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
73.63 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Nessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa) | - |
Loading...
Tubazioni | Collegamento diretto |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Opzioni valvola
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Consumo di corrente(W)
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali