Maniglie a staffa in acciaio tondo (ST) (Codici componente - Download CAD)

Maniglie a staffa in acciaio tondo (ST)
  • Sconto volumi elevati
Superficie rettificata di precisione e cromata a specchio. Dischi di chiusura in ottone color cromo inclusi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Handle Series ST

Product Description


Quality handles with centered tapped bores.

Material and surface

Round steel bar. Precision ground and high gloss chromium plated surface. Including chromium coloured brass cover washers.

Stress resistance:

min. 1.000 N.

Note

Other dimensions on request.
Also available with matt chromium plated surface for minimum order quantities of 100 pieces/handle type.

Drawing

Technical Data

  Ø   
AOrder no.DHMT
32ST-05.032.2252136
42ST-05.042.22525
55ST-05.055.22
76ST-05.076.22
88ST-05.088.22
32ST-08.032.2283348
55ST-08.055.22
64ST-08.064.22
88ST-08.088.22
96ST-08.096.22
98ST-08.098.22
102ST-08.102.22
120ST-08.120.22
128ST-08.128.22
136ST-08.136.22
55ST-10.055.221041510
88ST-10.088.22
100ST-10.100.22
102ST-10.102.22
115ST-10.115.22
120ST-10.120.22
136ST-10.136.22
180ST-10.180.22
200ST-10.200.22
235ST-10.235.22
250ST-10.250.22
All dimensions in mm.

Application Example


Round steel rod handles type ST after nickel plating in the automatic electroplating plant
Codice componente
ST-05.032.22
ST-05.042.22
ST-05.055.22
ST-05.076.22
ST-05.088.22
ST-08.032.22
ST-08.055.22
ST-08.064.22
ST-08.088.22
ST-08.096.22
ST-08.098.22
ST-08.102.22
ST-08.120.22
ST-08.128.22
ST-08.136.22
ST-10.055.22
ST-10.088.22
ST-10.100.22
ST-10.102.22
ST-10.115.22
ST-10.120.22
ST-10.136.22
ST-10.180.22
ST-10.200.22
ST-10.235.22
ST-10.250.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Fissaggio M

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 3221532M3

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 4225542M3

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 5525555M3

6.70 €

1 Disponibile 20 giorni 7625576M3

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 8825588M3

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 3233832M4

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 5533855M4

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 6433864M4

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 8833888M4

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 9633896M4

6.70 €

1 Disponibile 5 giorni 9833898M4

6.70 €

1 Disponibile 39 giorni 102338102M4

6.98 €

1 Disponibile 5 giorni 120338120M4

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 128338128M4

7.32 €

1 Disponibile 5 giorni 136338136M4

7.02 €

1 Disponibile 5 giorni 55411055M5

7.02 €

1 Disponibile 5 giorni 88411088M5

7.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1004110100M5

7.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1024110102M5

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1154110115M5

7.26 €

1 Disponibile 13 giorni 1204110120M5

7.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1364110136M5

8.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1804110180M5

9.34 €

1 Disponibile 5 giorni 2004110200M5

10.22 €

1 Disponibile 5 giorni 2354110235M5

10.58 €

1 Disponibile 5 giorni 2504110250M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Cromatura
Metodo di montaggio Maschiati Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Materiale 1.0718 (12L14)
Trattamento di superficie Cromato lucido

Supporto tecnico