Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000
[Caratteristiche]
· Piccola e grande capacità
VQ5000: azionamento del cilindro possibile fino a ⌀180
· Protocolli supportati abbondanti
· Risparmio energetico: 0,4 W (Tipo a basso watt)
· Lunga durata: 100 milioni di volte
· Struttura di protezione IP67 compatibile

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VQC5100-5B1
VQC5100-5B1-04F
VQC5100-5C1
VQC5100-51
VQC5100-51-04F
VQC5100R-5B1-04F
VQC5100R-51
VQC5100RY-51
VQC5101-5B1
VQC5101-5C1
VQC5101-5C1-04F
VQC5101-51
VQC5101-51-04
VQC5101-51-04F
VQC5101R-51
VQC5101R-51-04F
VQC5101RY-51-04T
VQC5101Y-5B1
VQC5101Y-5C1
VQC5200-5E1
VQC5200-51
VQC5201-5B1
VQC5201-51
VQC5201-51-04F
VQC5201-51-04N
VQC5201-51-B04F
VQC5201R-51
VQC5201Y-51
VQC5300-51
VQC5301-5B1
VQC5301-5C1
VQC5301-51
VQC5301R-5C1
VQC5301R-51
VQC5400-51
VQC5401-5B1
VQC5401-51
VQC5401R-51
VQC5500-51
VQC5501-51
VQC5501R-51
VQC5600-51
VQC5601-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Spia / circuito di protezione Specifiche tubazioni Funzioni Type of manual operation

98.77 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

128.47 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

102.63 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (manuale)

94.89 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

124.56 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

131.10 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/22.9Standard0.1–1.0EsternoRaccordo lateralePilota esternaBloccabile (con utensile)

97.52 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

98.26 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.1–1.0EsternoSenza piastra secondariaTipo a bassa potenza (0,4 W)/pilota esternoNon bloccabile a pressione (con utensile)

91.03 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

94.89 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (manuale)

124.56 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/24.4Guarnizione morbida0.2–1CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Bloccabile (manuale)

87.13 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

116.81 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)[Rc (R)] Rc1/24.4Guarnizione morbida0.2–1CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

116.81 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/24.4Guarnizione morbida0.2–1CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

89.77 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

119.44 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)G1/24.4Guarnizione morbida0.2–1EsternoRaccordo lateralePilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

120.19 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)NPTF1/24.4Guarnizione morbida0.2–1EsternoRaccordo lateraleTipo a bassa potenza (0,4 W)/pilota esternoNon bloccabile a pressione (con utensile)

91.77 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaDC tipo a bassa potenza (0,4 W)Bloccabile (con utensile)

95.63 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaDC tipo a bassa potenza (0,4 W)Bloccabile (manuale)

116.81 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Standard0.1–1.0CircuitoSenza spia/Circuito di protezioneSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

116.81 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Standard0.1–1.0CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

116.81 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Guarnizione morbida0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

109.06 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Guarnizione morbida0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

138.74 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automaticoG1/24.4Guarnizione morbida0.15–1CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

138.74 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automaticoNPT1/24.4Guarnizione morbida0.15–1CircuitoRaccordo lateraleStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

154.23 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automaticoG1/24.4Guarnizione morbida0.15–1CircuitoCon uscita inferioreStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

114.21 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Guarnizione morbida0.15–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

110.32 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico---Guarnizione morbida0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaDC tipo a bassa potenza (0,4 W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

138.74 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

138.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

146.48 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (manuale)

131.00 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

151.65 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaBloccabile (manuale)

136.15 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

138.74 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)---Standard0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

138.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Bloccabile (con utensile)

131.00 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

136.15 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

138.74 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)---Standard0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

131.00 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

136.15 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza piastra secondariaPilota esternaNon bloccabile a pressione (con utensile)

263.95 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio[Altro] 3 posizioni perfettoAutoreset (ritorno molla)---Standard0.15–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

256.19 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio[Altro] 3 posizioni perfettoAutoreset (ritorno molla)---Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza piastra secondariaStandard (0.95W)Non bloccabile a pressione (con utensile)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
Tensione 24 V DC Diam. cilindro applicabile(Ø) 250 o inf. Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota Tipo corpo Sottopiastra plug-in

Supporto tecnico