Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PQ-AL-12X1X3000 |
PQ-AL-15X1X3000 |
PQ-AL-18X1X3000 |
PQ-AL-22X1X3000 |
PQ-AL-28X1.5X3000 |
PQ-PA-12X1.5X3000 |
PQ-PA-15X1.5X3000 |
PQ-PA-18X2X3000 |
PQ-PA-22X2X3000 |
PQ-PA-28X2.5X3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Materiale delle tubazioni pneumatiche | Colore | Peso del prodotto per lunghezza (kg/m) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 1 | 7 giorni | 12 | 10 | Lega di alluminio da lavorazione | Argento | 0.093 | 15 | -30 | 177732 | ||
20.60 € | 1 | 7 giorni | 15 | 13 | Lega di alluminio da lavorazione | Argento | 0.119 | 15 | -30 | 177733 | ||
24.97 € | 1 | 7 giorni | 18 | 16 | Lega di alluminio da lavorazione | Argento | 0.144 | 15 | -30 | 177734 | ||
30.85 € | 1 | 7 giorni | 22 | 20 | Lega di alluminio da lavorazione | Argento | 0.178 | 15 | -30 | 177735 | ||
36.48 € | 1 | 7 giorni | 28 | 25 | Lega di alluminio da lavorazione | Argento | 0.337 | 10 | -30 | 194593 | ||
17.32 € | 1 | 8 giorni | 12 | 9 | PA | Nero | 0.051 | 15 | -25 | 177728 | ||
20.94 € | 1 | 8 giorni | 15 | 12 | PA | Nero | 0.065 | 15 | -25 | 177729 | ||
33.45 € | 1 | 8 giorni | 18 | 14 | PA | Nero | 0.103 | 15 | -25 | 177730 | ||
42.11 € | 1 | 8 giorni | 22 | 18 | PA | Nero | 0.13 | 15 | -25 | 177731 | ||
45.14 € | 1 | 8 giorni | 28 | 23 | PA | Nero | 0.204 | 10 | -25 | 194594 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura min. del fluido(°C) | -25 | Temperatura max. del fluido(°C) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 75 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Materiale delle tubazioni pneumatiche
Colore
Peso del prodotto per lunghezza(kg/m)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali