Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NN3018 K.TN9SPW33 |
NN3024 K.TN9SPW33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
604.50 € | 1 | 4 giorni | 7316576620249 | 2030.0 | ||
925.12 € | 1 | 4 giorni | 7316576620287 | 3670.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo conico (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali