Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HM801310 QCL7A |
HM801346X/310 QCL7A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello esterno | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | With Outer Ring | - | - | 7316576625657 | Solo anello esterno (coppa) | 295.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 30.13 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 785.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Disposizione | Versione standard | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
---|
Configura
Proprietà di base
Anello esterno
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Attributi opzionali