Cuscinetti a rulli conici Serie QVQ506

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M86649/2/610/2 QVQ506

Codice componente
M86649/2/610/2 QVQ506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.29 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 21.953 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 7316571180410
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 347.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie QVQ506, il codice articolo è il seguente: M86649/2/610/2 QVQ506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M86649/2/610/2 QVQ506.

Supporto tecnico