Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SY1.1/2 FM |
SY1.3/8 FM |
SY1.15/16 FM |
SY1. FM |
SY15 FM |
SY17 FM |
SY35 FM |
SY50 FM |
SY55 FM |
SYF20 FM |
SYF25 FM |
SYF40 FM |
SYF45 FM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.58 € | 1 | 4 giorni | 7316576613838 | 1838 | ||
- | 1 | Preventivo | 7316576614767 | 1517 | ||
91.77 € | 1 | 4 giorni | 7316576613845 | 2710 | ||
46.23 € | 1 | 17 giorni | 7316576615283 | 725 | ||
34.68 € | 1 | 17 giorni | 7316570822946 | 495 | ||
35.36 € | 1 | 17 giorni | 7316570406450 | 499 | ||
46.82 € | 1 | 12 giorni | 7316570296815 | 1510 | ||
73.60 € | 1 | 12 giorni | 7316577053077 | 2680 | ||
92.63 € | 1 | 17 giorni | 7316570961072 | 3623 | ||
36.90 € | 1 | 17 giorni | 7316570702712 | 460 | ||
43.29 € | 1 | 12 giorni | 7316570948790 | 560 | ||
67.90 € | 1 | 12 giorni | 7316570416299 | 1710 | ||
79.00 € | 1 | 17 giorni | 7316570066401 | 1995 |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali