Cuscinetti sferici a rulli serie EAW33EEL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10X22210 EAW33EEL
10X22211 EAW33EEL
10X22213 EAW33EEL
10X22215 EAW33EEL
10X22216 EAW33EEL
10X22217 EAW33EEL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

87.08 €

1 4 giorni -3413521215209745.0

108.44 €

1 4 giorni --997.0

146.10 €

1 4 giorni --1805.0

222.31 €

1 4 giorni --1975.0

191.61 €

1 4 giorni -34135211385392440.0

241.78 €

1 4 giorni 44-2980.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120 gradi Versione Versione standard

Supporto tecnico