Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XC10240 CJ
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | EAN | 0053893086606 | Gamma di prodotti | Anello interno (cono) solo con set di rulli |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 82.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie CJ, il codice articolo è il seguente: XC10240 CJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XC10240 CJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali