Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNF5007 2LSV2NR |
NNF5012 2LSV2NR |
NNF5018 2LSV2NR |
NNF5026 2LSV2NR |
NNF5030 2LSV2NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.02 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 36 | 9008745285431 | 490.0 | ||
111.15 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 46 | 9008745285608 | 1260.0 | ||
238.43 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 67 | 9008745285806 | 3710.0 | ||
639.50 € | 1 | 4 giorni | 130 | 200 | 95 | 9008745285998 | 10500.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 150 | 225 | 100 | 9008745286056 | 13500.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | Anello esterno | 2 scanalature ad anello con anello di sicurezza sull’anello esterno | Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali