Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKX12 -Z |
NKX15-Z |
NKX17 -Z |
NKX20 -Z |
NKX25 -Z |
NKX45 -Z |
NKX50 -Z |
NKX60 -Z |
NKX70-Z |
NKXR17 -Z |
NKXR20-Z |
NKXR25 -Z |
NKXR30 -Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21 | 23 | 9008745719929 | 38.0 | ||
23.70 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 23 | 9008745719943 | 44.0 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 25 | 9008745719967 | 53.0 | ||
29.12 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 30 | 9008745719981 | 83.0 | ||
33.05 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 30 | 9008745720000 | 125.0 | ||
57.00 € | 1 | 4 giorni | 45 | 58 | 32 | 9008745720086 | 252.0 | ||
67.87 € | 1 | 4 giorni | 50 | 62 | 35 | 9008745720109 | 280.0 | ||
100.57 € | 1 | 4 giorni | 60 | 72 | 40 | 9008745720123 | 360.0 | ||
118.52 € | 1 | 4 giorni | 70 | 85 | 40 | 9008745720147 | 500.0 | ||
34.83 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 25 | 9008745720185 | 50.0 | ||
45.49 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 30 | 9008745720208 | 80.0 | ||
47.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 30 | 9008745720222 | 120.0 | ||
52.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 30 | 9008745720246 | 135.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di funzionamento | efficace unilaterale | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali