Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Direzione di funzionamento | Diametro esterno (mm) | Gamma di prodotti | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.79 € | 1 | 4 giorni | 130 | 170 | 30 | 9008745712951 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo | -20 – +120°C | 1720.0 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 3.5 | 9008745231360 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 10.0 | ||
8.64 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 3.5 | 9008745231377 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 10.0 | ||
9.36 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 4.5 | 9008745231384 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 10.0 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | 5 | 9008745231391 | 25 | efficace unilaterale | 42 | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120 gradi | 10.0 | ||
10.70 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 5 | 9008745231407 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 10.0 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 5 | 9008745231414 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 10.0 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 6 | 9008745231421 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 30.0 | ||
16.32 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 6 | 9008745231438 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 30.0 | ||
17.72 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 6 | 9008745231445 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 30.0 | ||
24.52 € | 1 | 4 giorni | 55 | 78 | 6 | 9008745231452 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 40.0 | ||
30.52 € | 1 | 4 giorni | 75 | 100 | 7.5 | 9008745231490 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 90.0 | ||
34.60 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7.5 | 9008745231506 | 80 | efficace unilaterale | 105 | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120 gradi | 90.0 | ||
38.56 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 7.5 | 9008745231513 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 110.0 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 7.5 | 9008745231759 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 30.0 | ||
17.20 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 7.5 | 9008745231766 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 40.0 | ||
19.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 9 | 9008745231773 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 80.0 | ||
21.56 € | 1 | 4 giorni | 45 | 73 | 9 | 9008745231780 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 80.0 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 11 | 9008745728921 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 170.0 | ||
31.45 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 11 | 9008745231827 | - | Cuscinetto unidirezionale | - | Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia | -20 – +120°C | 180.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione angolare | Nessun angolo regolabile | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Direzione di funzionamento
Diametro esterno(mm)
Gamma di prodotti
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali