• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti a rulli cilindrici Serie 2LSV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNF5008 2LSV
NNF5010 2LSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

77.18 €

1 4 giorni 4068389008745285455530.0

94.92 €

1 4 giorni 5080409008745285523730.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso Gamma di temperatura -20 – +80°C

Supporto tecnico